arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819151

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 42 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.5 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 65 kN
  • Max. krouticí moment: 80 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 10.6 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 5
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 5400.0
Max. upínací síla [kN] 65.0
Max. krouticí moment [Nm] 80.0
Zdvih/čelist [mm] 6.5
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 87.5
Vlastní hmotnost [kg] 10.6

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod