ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP2
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819101
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 42 mm
- Portahusillo: Z145
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 6.5 mm
- Paso del dentado: 4.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Par de giro máx.: 80 Nm
- Revoluciones máx.: 5400 1/min
- Peso: 7.9 kg
Technické údaje
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z145 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 5400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento e istruzioni per l'uso