ROTA-S plus 400-102 Z380-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
ID 814640
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 230 kN
- Max. koppel: 280 Nm
- Max. draaisnelheid: 2200 1/min
- Gewicht: 99 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 (Z380) |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 230.0 |
| Max. torque [Nm] | 280.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 99.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual