ROTA THW3 315-104 A8-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1366716
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 104 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
- Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
- Curso por castanha: 8.6 mm
- Passo dos dentes: 5.498 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 150 kN
- Máx. força de atuação: 80 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
- Peso: 61.8 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3600.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 150.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.6 |
| Rozteč zubů [mm] | 5.498 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.86 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 61.8 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití