arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856001

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.4 mm
  • Zdvih pístu: 24 mm
  • Max. upínací síla: 72 kN
  • Max. aktivační síla: 30 kN
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 13 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 5
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 6000.0
Max. upínací síla [kN] 72.0
Max. aktivační síla [kN] 30.0
Zdvih/čelist [mm] 6.4
Zdvih pístu (H) [mm] 24.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.04
Vlastní hmotnost [kg] 13.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu