arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 1486024

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Rozhraní čelisti: Modul 2
  • S kompenzací odstředivé síly
  • Bez individuálního nastavení čelistí
  • Těleso sklíčidla: EN-GJS-500-7
Technické údaje:
  • Zdvih/čelist: 23 mm
  • Zdvih pístu: 57 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 170 kN
  • Max. rychlost otáčení: 500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 824 kg
Type de broche -
Taille de broche Nr. 28 (Z720)
Denture Module 2
Vitesse de rotation max. [1/min] 500.0
Force de serrage max. [kN] 300.0
Force d'actionnement max. [kN] 170.0
Course/mors [mm] 23.0
Course du piston (H) [mm] 57.0
Moment d'inertie [kgm²] 200.0
Poids [kg] 824.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation