ROTA NCR-A 630 Z520-SV90°
Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat
ID 1339997
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 16 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Slingercompensatie: ± 3.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 80 kN
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 400 kg
技术细节
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 20 (Z520) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 80.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 16.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 40.0 |
| Compensación pendular [mm] | ± 3.5 |
| Momento de inercia [kgm²] | 20.0 |
| Peso [kg] | 400.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones
Observe el diagrama de fuerza de apriete/RPM
Las mordazas marcadas con * en el diagrama de fuerza de amarre/velocidad se montan en la versión de mandril con compensación de fuerza centrífuga.