ROTA NCR 165 Z140-KV
Chuck automático sin paso de barra
ID 860010
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: Ranura y legüeta
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Carrera del pistón: 13.5 mm
- Compensación pendular: ± 1 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 36 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 22 kN
- Revoluciones máx.: 4000 1/min
- Peso: 11.5 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 36.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 22.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 13.5 |
| Compensación pendular [mm] | ± 1 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.04 |
| Peso [kg] | 11.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones