arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-V 150 Podobné zobrazení

OPUS-V 150

Válec s uzavřeným středem

ID 823324

Standardní verze upínacího válce

Vlastnosti produktu:
  • Válec s uzavřeným středem
  • Přívod pro dodávku médií: 12.5 mm
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 40 mm
  • Povrch pístu: 157 cm²
  • Tažná síla při 40 bar: 62 kN
  • Rychlost úniku oleje: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Max. provozní tlak: 70 bar
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 20 kg
Max. rychlost otáčení [1/min] 6000.0
Povrch pístu [cm²] 157.0
Zdvih pístu [mm] 40.0
Max. tlak [bar] 70.0
Tažná síla při 40 bar [kN] 62.0
Rychlost úniku oleje [l/min] 1.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.08
Vlastní hmotnost [kg] 20.0