TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
Hydrodehnspannfutter
ID 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, Werkzeugschleiffutter
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
- TENDO WZS
- Hydrodehnspannfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Spanndurchmesser D1: 3/4"
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 80 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technické údaje
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO WZS |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 80.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel