arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO WZS

TENDO WZS

Hydraulický upínač nástrojů
Hydraulický upínač nástrojů s manuálním spouštěním a uzavřeným upínacím systémem pro vysoce přesné a úsporné broušení nástrojů.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최적화된 간섭 윤곽
    기존 유압 툴홀더보다 간섭 윤곽이 30~40% 감소하여, 그라인딩 휠과 툴 홀더 사이의 간섭을 크게 개선했습니다.
  • 매우 큰 클램핑 깊이
    섕크 길이가 긴 특수 툴로 최대 95 mm 깊이까지 클램핑 가능
  • 높은 유연성
    슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑
  • 반복 정확도 < 0.003 mm, 툴 섕크 위에서 측정됨
    균일한 절단 날 작업으로 최상의 표면 품질과 형상 정확도뿐만 아니라 공정의 신뢰성 확보
  • 절단 날의 영구적인 흔들림 정확도
    향상된 칩 플로우, 더 고른 절단 작업, 크게 증가된 툴 사용 수명 및 빨라진 절단 속도와 피드 속도
  • 높은 클램핑 포스
    그라인딩 휠과 툴 홀더 사이의 짧은 고정 깊이나 높은 간섭이 있어도 툴의 안전한 고정을 보장합니다.
  • 탁월한 진동 감쇠
    미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감
  • 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
    셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다.
  • 정확한 길이 사전 조정
    10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정
  • 포괄적인 호환성
    TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능