arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDM-5X-BM 80-100

WDM-5X-BM 80-100

Módulos base y de apilamiento

ID 1398161

Disponible
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • Základní modul
  • Manuálně ovládaný systém
Technické údaje:
  • Rozměry: 143 x 98 x 100 mm
  • Přítlačná síla: 15 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Aktivační moment: 15 Nm
  • Vlastní hmotnost: 4.45 kg
Průměr [mm] 80.0
Výška H [mm] 100.0
Přítlačná síla [kN] 15.0
Aktivační moment [Nm] 15.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 4.45

Rozsah dodávky
Základní modul, provozní příručka; bez upevňovacích šroubů, bez upínacího čepu