SZA-ST 16-1
Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
ID 175100
SZA-ST 16-1, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 17.0 |
| Anchura B [mm] | 35.0 |
| altura H [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 69.4 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 30.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 19.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 1.2 |