HGKHA 171
Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
ID 122204
HGKHA 171, Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 12 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 60.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 20.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 21.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 1.3 |