SBM-STA 250
Zoubkované tyče z hliníku
ID 112187
SBM-STA 250, Zoubkované tyče z hliníku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 3/32" x 90°
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Product group | Serrated bars made of aluminum |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 60.0 |
| Height H [mm] | 100.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Aluminum |
| m/piece [kg] | 7.0 |