NJ 121 gesägt/sawn
单个 T 型螺母
ID 146001
NJ 121 gesägt/sawn, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 18 mm
- 最大拧紧扭矩: 130 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
|---|---|
| Šírka drážky N [mm] | 18.0 |
| Šírka B [mm] | 26.5 |
| Výška H [mm] | 33.5 |
| Výška H1 [mm] | 13.5 |
| Dĺžka L [mm] | 25.5 |
| Skrutka s valcovou hlavou | M14 x 45 |
| Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 130.0 |
1 kus kombinovanej T-matice = 2 samostatné T-matice
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).