arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NS 100 Ilustração semelhante

NS 100

Porca em T simples

ID 140110

NS 100, Porca em T simples

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 14 mm
  • Máx. torque de aperto: 50 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Porca em T simples
Largura do slot N [mm] 14.0
Largura B [mm] 20.0
Altura H [mm] 20.0
Altura H1 [mm] 7.5
Comprimento L [mm] 16.0
Parafuso cil. M10 x 25
Máx. adm. torque de aperto [Nm] 50.0
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)