NS 81
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 143100
NS 81, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 11 mm
- Max. utahovací moment: 30 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 11.0 |
| Šířka B [mm] | 15.9 |
| Výška H [mm] | 21.0 |
| Výška H1 [mm] | 7.0 |
| Délka L [mm] | 14.3 |
| Válc. šroub | M8 x 30 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 30.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).