arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TM 12 Podobné zobrazení

TM 12

Jednoduchý kámen do T-drážky

ID 148117

TM 12, Jednoduchý kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Max. utahovací moment: 100 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Product group Single T-nut
Height H [mm] 19.0
Diameter D [mm] 17.8
Max. adm. tightening torque [Nm] 100.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)