TS 12
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 148107
Tento produkt je výběhový typ.
TS 12, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 12 mm
- Max. utahovací moment: 100 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Výška H [mm] | 23.2 |
| Výška H1 [mm] | 9.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 100.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).