PKL 160 Lean
Adattatori per pallet
ID 40103658
Giunto pallet standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Attacco lato pallet
- Adatto per: NSR 160
- Materiale: Alluminio
- Peso: 1.6 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 60.0 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso [kg] | 1.6 |
La fornitura comprende
Attacco lato pallet, perno di serraggio, viti di fissaggio, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso