arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE mikro 49-V10

NSE mikro 49-V10

Módulos de fixação

ID 436105

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Proteção antirrotação a 90° de 1 via
  • Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø49 x 12 mm
  • Força de tração: 0.15 kN
  • Força de tração com turbo: 0.4 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 0.2 kg
Diâmetro [mm] 49.0
Força de tração [kN] 0.15
Força de tração com turbo [kN] 0.4
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 0.2

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação