arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE3 99-V1-K

NSE3 99-V1-K

Modules de bridage

ID 1440337

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Joint conique
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø99 x 56 mm
  • Effort de plaquage: 5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 18 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 2.5 kg
Diamètre [mm] 99.0
Effort de plaquage [kN] 5.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 18.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 2.5

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation