SPA 40-K
Spannbolzen
ID 432369
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Zentrierbolzen
- Rostfreier Stahl
- Verkürzte Schraube
- Haltekraft M10: 35 kN
- Gewicht: 0.3 kg
Technické údaje
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen inklusive kurzer Befestigungsschraube