Popis
优势 - 您将获益
- 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 适用于所有 NSE3 模块的定位销尺寸一致,能与 VERO-S NSE plus 模块完全兼容
没有选择故障装置或操作不当的危险
选件和特殊信息
- VERO-S SPA, SPB, SPC 40
定位销用于固定和微米级精确定位,重复精度 < 0.005 mm。 - VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
定位销可补偿不超过 ±1 mm 的工件误差。 - VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
定位销的最大要求安装深度为 3.5 mm。 - VERO-S SPG 40
带有专利型弹性锥的精密销,用于紧固和微米级精确定位,重复精度 < 0.002 mm。 - VERO-S SP-VL
定位销延长件直接与工件螺纹连接,使得机床主轴更易于接触到工件。