KEH-MGT plus 03 400V/50Hz
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1472406
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Unidad de control 400 V/50 Hz
- Para magnetizar o desmagnetizar mesas magnéticas MGT.
- Indicado para: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Dimensiones: 600 x 400 x 200 mm
- Número de canales: 3
- Clase de protección IP: 20
- Voltaje: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Peso: 20 kg
Technické údaje
| Larghezza [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Tensione di alimentazione [V] | 400.0 |
| Frequenza [Hz] | 50.0 |
| Numero di canali | 3.0 |
| Peso [kg] | 20.0 |