arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-S grip 125-33 Podobné zobrazení

GWU-S grip 125-33

Werkstückunterlagen Set

ID 1394227

Werkstückunterlagen Set

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen Set – Breite 125 mm
  • Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
  • Höhen = 8, 12, 20, 25 und 27 mm.
  • Magnetische Befestigung
  • Passend zu Systembacken H = 33 mm mit Grip-Stufe 3 mm.
Technische Daten:
  • Höhengenauigkeit: 0.01 mm
  • Tiefe: 2.5 mm
  • Breite: 125 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 8.0
Poids [kg] 0.6

Etendue de la livraison
Jeu de cales