HABE KEH plus 01-HKR
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 420665
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ruční dálkové ovládání pro max. jedno magnetické sklíčidlo
- Pro ovládání magnetického sklíčidla
- S vysoce kvalitním a robustním pouzdrem
- S magnetickou fólií pro připevnění ke stroji
- Bez možnosti výběru jednotlivých magnetických sklíčidel
- Stav aktivace a chybová hlášení jsou zobrazena na LCD displeji
- Stav aktivace vybraných magnetických sklíčidel je také indikován pomocí LED diod (červená/zelená).
- S regulací přídržné síly
- Vhodné pro: KEH plus
- Rozměry: 143 x 93 x 35 mm
- Počet kanálů: 1
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 1.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Ruční dálkové ovládání, návod k obsluze