Cubes de serrage hybrides
Cubes de serrage hybrides
Cubes de serrage avec réduction importante des vibrations, composés d'un noyau en fonte minérale dans une enveloppe en acier.
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Vynikající charakteristika tlumení
Zvýšení životnosti řezných nástrojů - Rozsáhlá konstrukční volnost ohledně tvaru a velikostí
Vysoká rychlost a všestrannost ve výrobě - Nízká tepelná vodivost
Reaguje pouze pomalu na změny teploty - Nižší náklady na výrobu než čistě minerální odlitky
Nevyžaduje návrh a výrobu negativních forem - Lehčí než upínací věže z oceli nebo šedé litiny
Umožňuje vyšší užitečné zatížení obrobků - Vysoká chemická a mechanická odolnost
Aplikace obrábění s agresivními a abrazivními médii je také možná
Možnosti a zvláštní informace
- Upínací věže SCHUNK v hybridní technologii mají jádro z minerálního odlitku s obalem a kombinují výhody obou materiálů.
- Upínací věže SCHUNK v hybridní technologii sestávají z jádra z minerálního odlitku a ocelového pláště. Mezi vynikající vlastnosti minerálního odlitku patří nízká hmotnost materiálu a především dokonalé tlumení vibrací. Díky lehčímu materiálu mají tyto upínací věže nízkou hmotnost. Lze upínat výrazně těžší obrobky a optimálně tak využít maximální nosnost moderních konstrukcí stolů. Vynikající tlumící vlastnosti zase poskytují klíčové ekonomické výhody a umožňují vyšší řezné rychlosti při nižším opotřebení nástrojů a nejlepší kvalitě povrchu.
- Vynikající tlumící vlastnosti poskytují například významné ekonomické výhody a umožňují vyšší řezné rychlosti a současně nízké opotřebení nástrojů a nejlepší kvalitu povrchu.
- Ocelový obal nabízí všechny nepřekonané charakteristiky a výhody, které nabízí upínací tělesa SCHUNK ve stabilní konstrukci dutých dílů, a to díky vynikající kvalitě materiálu, dokonalé přesnosti a jemně broušeným montážním plochám.