arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51 Illustrazione simile

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51

Adattatori gambo filettato conici

ID 23005034

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Auskraglänge: 51 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Einschraubfräseraufnahmen konisch
Baureihe Einschraubfräseraufnahmen konisch
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 29.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Gewicht [kg] 0.8
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich