AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76
Draadschacht-adapter, conisch
IDnr. 23005035
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76, Gereedschapshouders
- Draadschacht-adapter, conisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 76 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| テクノロジー | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
|---|---|
| シリーズ | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| 締め付けボルト G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用
振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。