EGM-B-L-30-1x4
ID 306374
Magnetic gripper EGM, electrical
- Magnet type: Bipol
- Pole form: Oblong
- Pole width: 30 mm
- Number of poles, pole arrangement: 1 x 4
- Communication interface: digital I/O
- Power supply: 400 V AC
- Max. total current: 32 A
- Number of poles: 4
- Magnet area: 72 cm²
- Magnetic circuit: 6.5 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technical details
| 重量 [kg] | 11.5 |
|---|---|
| 磁极数量 | 4.0 |
| 磁力区域 [cm²] | 72.0 |
| 最小工件厚度 [mm] | 8.0 |
| 水平磁力面的有效负载 [kg] | 110.0 |
| 垂直磁力面的有效负载 [kg] | 40.0 |
| 最大启动次数/分钟 [1/min] | 20.0 |
| 每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] | 12.0 |
| 每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] | 32.0 |
| IP 防护等级 | 52 |
| 启动/停用时电流消耗 [A] | 6.5 |
| 长度 X [mm] | 330.0 |
| 宽度 Y [mm] | 75.0 |
| 高度 Z [mm] | 61.0 |
| 磁力控制器类型 | ECG 02 |
| 额定电压 [V AC] | 400.0 |
| 最大电流 [A] | 32.0 |
| 每个控制器最多的模块数量 | 13.0 |
尺寸
尺寸
工作原理
永久磁铁磁化
外壳材料
钢
基爪材料
钢
启动
电流脉冲用于系统启动和停止
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
带定心套筒的附件包