arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGM-M-L-30-1-FX

EGM-M-L-30-1-FX

ID 306362

Magnetická chapadla EGM, elektrické

  • Typ magnetu: Monopólový
  • Tyčovitý: Podlouhlý
  • Šířka tyče: 30 mm
  • pevný výstup kabelu (30 cm kabel)
  • Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)
  • Napájení: 400 V AC
  • Max. celkový proud: 32 A
  • Počet pólů: 2
  • Oblast magnetu: 36.9 cm²
  • Magnetický obvod: 2.2 A
  • Max. okolní teplota: 50 °C
Weight [kg] 3.1
Number of poles 2.0
Magnet area [cm²] 36.9
Minimum workpiece thickness [mm] 10.0
Payload for horizontal magnet surface [kg] 60.0
Payload for vertical magnet surface [kg] 24.0
Max. activations/minute [1/min] 12.0
Module temperature increasement in case of 5 activations/minute [°C] 22.0
Module temperature increasement in case of 15 activations/minute [°C] 49.0
IP protection class 54
Current consumption upon activation/deactivation [A] 2.2
Cable length [cm] 30.0
Length X [mm] 96.0
Width Y [mm] 66.0
Height Z [mm] 71.0
Magnet controller type ECG 02
Nominal voltage [V AC] 400.0
Max. current [A] 32.0
Max. number of modules per controller 32.0

Operating principle
Magnetization of permanent magnets

Housing material
Steel

Base jaw material
Steel

Actuation
Electrical current pulse for activation and deactivation of the system

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves