PHL-W 63-080
ID 308270
Alternativní produkty:
- Carrera por mordaza: 80 mm
- Fuerza de cierre: 3100 N
- Fuerza de apertura: 3100 N
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Technické údaje
| Carrera por mordaza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Fuerza de cierre [N] | 3100.0 |
| Fuerza de apertura [N] | 3100.0 |
| Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 3125.0 |
| Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 3125.0 |
| Peso [kg] | 15.21 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 15.5 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 1280.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.94 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.94 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 800.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 12.0 |
| Clase de protección IP | 41 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Longitud X [mm] | 371.0 |
| Anchura Y [mm] | 164.0 |
| Altura Z [mm] | 128.7 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 180.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 1080.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 417.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 10000.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
Máxima proyección permitida de los dedos
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
- Osa X:
- Punto P: longitud de los dedos
- Osa Y:
- Fuerza de agarre
Máxima proyección permitida de los dedos
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
Double piston rack and pinion principle
Housing material
Aluminum (extruded profile)
Base jaw material
Aluminum alloy, anodized
Guidance
Profiled rail guide
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P