arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PLG 50-XXX-2-OSY Illustration similar

PLG 50-XXX-2-OSY

Customized and configurable long-stroke gripper
Customized and configurable long-stroke gripper PLG, Size: 50, pneumatic

  • Stroke per jaw: 400 mm
  • Closing force: 4750 N
  • Opening force: 5100 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Fingerversion lang
Synchronisierung ohne Synchronisation
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Schließkraft [N] 4750.0
Öffnungskraft [N] 5100.0
Eigenmasse* [kg] 58.04
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.079
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 23.75
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 1.0
Öffnungszeit [s] 1.3
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 800.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 25.0
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 357.0
Moment My max. [Nm] 1300.0
Moment Mz max. [Nm] 500.0
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 4200.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 5000.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.

Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).