arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA BG16-L 12P-1000 Podobné zobrazení

KA BG16-L 12P-1000

kabel

ID 301801

Připojovací kabely, Velikost připojení: M16, Rovná zásuvka

  • Počet vodičů: 12
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. proud: 0.5 A
Montáž na straně snímače Rovná zásuvka
Úhlový konektor na straně snímače [°] 0
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Počet vodičů 12.0
Průřez vodiče [mm²] 0.25
Max. proud vodičem [A] 0.5
Max. proud [A] 0.5