KA GLN12L04-LK-00500-A
kabel
ID 1502019
Aansluitkabel spanningstoevoer - sleepketting en torsiebestendige M12-bus, recht, Afmetingen aansluiting: M12L, Recht
- Aansluiting: M12 T-polarisatie
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 12 A
Technické údaje
| Aansluiting sensorzijde | Recht |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M12 T-polarisatie |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 0 |
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Aantal draden | 4.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 1.5 |
| Max. stroom per draad [A] | 12.0 |
| Max. stroom [A] | 12.0 |