arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA WLN1205-IOL-01000-A Podobné zobrazení

KA WLN1205-IOL-01000-A

kabel

ID 1387211

Kabel připojení na vstupy/výstupy (IO) – kompatibilní s tažným řetězem a s torzí, Velikost připojení: M12, Zásuvka s úhlem

  • Připojení: M12
  • Počet vodičů: 5
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. proud: 20 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 5.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 20.0