KV BW08-SG08 3P-0200-PNP
kabel
ID 301497
Prodloužení kabelu, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem
- Přepínací typ: PNP
- Připojení: M8
- Počet vodičů: 3
- Délka kabelu: 2 m
- Max. proud: 3 A
Technické údaje
| Montáž na straně snímače | Zásuvka s úhlem |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M8 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 90 |
| Montáž na straně ovládací skříně | Rovná zástrčka |
| Závit na boku skříňového rozvaděče | M8 |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Délka kabelu [m] | 2.0 |
| Počet vodičů | 3.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.06 |
| Max. proud vodičem [A] | 3.0 |
| Max. proud [A] | 3.0 |