MMSK 30-S-PNP
Elektrický magnetický snímač
ID 301563
Elektronický magnetický snímač MMS, Obdélníkový senzor
- Počet spínacích bodů: 1
- Přepínací typ: PNP
- Zavírač
- Délka kabelu: 200 cm
- Elektrické připojení: holé konce vodičů
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
| Zásada měření | magnetický |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Typ spínání | PNP |
| Počet spínacích bodů | 1 |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 70.0 |
| LED displej na snímači | ne |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 1.5 |
| Max. spínací proud | 0.2 |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
| Délka kabelu L [cm] | 200.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 3.5 |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 35.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).