arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSW-M 20 Podobné zobrazení

GSW-M 20

Magnetické chapadlo se stopkovým rozhraním

ID 308355

Magnetické chapadlo se stopkovým rozhraním GSW-M, Velikost: 20, pneumatický, hydraulický

  • Max. okolní teplota: 90 °C
Vlastní hmotnost [kg] 1.0
Přídržná síla [N] 70.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 3.5
Max. počet otáček [1/min] 0.0
Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 6.0
Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 2.0
Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] 40.0
Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 10.0
Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] 50.0
Třída ochrany IP 44
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Průměr D [mm] 67.0
Výška Z [mm] 177.1
Max. moment Mx [Nm] 13.5
Max. moment My [Nm] 13.5
Max. moment Mz [Nm] 30.0
Max. síla Fx  [N] 150.0
Max. síla Fy  [N] 150.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 400.0
Síla protahovací pružiny Fc [N] 80.0

Princip fungování
Permanentní magnet

Materiál těla
Hliník

Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina

Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Příručka montáže a provozu