arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LOG 80.0-M20x1.5-G1/8 Podobné zobrazení

LOG 80.0-M20x1.5-G1/8

Chapadlo k uchopování za otvor

ID 398980

Chapadlo k uchopování za otvor LOG, Velikost: 80, pneumatický, Montážní závit: M20x1.5, Závit pro připojení vzduchu: G1/8"

  • Max. okolní teplota: 80 °C
Montážní závit A M20x1.5
Závit pro připojení přívodu vzduchu B G1/8"
Min. průměr obrobku [mm] 80.0
Max. průměr obrobku [mm] 88.7
Síla otevření v případě Ø Dmin [N] 972.7
Síle otevření v případě Ø Dmax [N] 433.3
Vlastní hmotnost [kg] 0.238
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 4.96
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 65.34
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.22
Doba otevření [s] 0.22
Min. okolní teplota [°C] -40.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Materiál těla PA 12
Třída ochrany IP 27
Průměr D [mm] 79.2
Tolerance Y ± 0,5
Výška Z [mm] 94.0
Soustřednost Ø V [mm] 0.6
Pravoúhlost W [°] ± 1
Max. moment Mx [Nm] 2.5
Max. moment My [Nm] 2.5
Max. moment Mz [Nm] 0.0
Max. síla Fx  [N] 250.0
Max. síla Fy  [N] 250.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 250.0
Uchopovací sílu lze přímo nastavit provozním tlakem. Při nižším tlaku, než je jmenovitý provozní tlak, nelze dosáhnout plného zdvihu.
Stupnice velikostí se v každém případě liší o 1 mm. Upozorňujeme, že montážního závit A nezávisí na velikosti. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informace o ostatních velikostech jsou k dispozici online.

Operating principle
Membrane

Housing material
PA 12

Base jaw material
PA 12

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
not possible