arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LOG 99.0-M20x1.5-G1/8 Vergelijkbare illustratie

LOG 99.0-M20x1.5-G1/8

Interne gatgrijper

ID 398999

Interne gatgrijper LOG, Maatuitvoering: 99, pneumatisch, Bevestigingsschroefdraad: M20x1.5, Aansluitschroefdraad voor lucht: G1/8"

  • Max. omgevingstemperatuur: 80 °C
Bevestigingsschroefdraad A M20x1.5
Aansluitschroefdraad voor lucht B G1/8"
Min. werkstukdiameter [mm] 99.0
Max. werkstukdiameter [mm] 110.7
Openingskracht voor Ø Dmin [N] 2516.7
Openingskracht voor Ø Dmax [N] 1166.7
Gewicht [kg] 0.44
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 12.83
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 122.8
Max. werkdruk [bar] 6.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.44
Openingstijd [s] 0.44
Min. omgevingstemperatuur [°C] -40.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Materiaal behuizing PA 12
IP-beschermklasse 27
Diameter D [mm] 98.01
Tolerantie Y ± 0,5
Hoogte Z [mm] 116.33
Rondloopnauwkeurigheid Ø V [mm] 0.6
Loodrechtheid W [°] ± 1
Moment Mx max. [Nm] 2.5
Moment My max. [Nm] 2.5
Moment Mz max. [Nm] 0.0
Kracht Fx max. [N] 250.0
Force Fy max. [N] 250.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 250.0
De grijpkracht kan rechtstreeks worden ingesteld door de werkdruk. Bij een lagere druk dan de nominale werkdruk, kan de volledige slag niet worden gehaald.
De maatindeling varieert steeds met 1 mm. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroefdraad A afhankelijk is van de grootte. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informatie over andere formaten vindt u online.

Werkingsprincipe
Membraan

Materiaal behuizing
PA 12

Materiaal basisklem
PA 12

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Levering
Montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
niet mogelijk