Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Faible poids
pour une dynamique élevée de l'application - Système de membrane fermé et butée interne
protège la membrane contre les dommages - Temps de livraison courts
pour des mesures spécifiques - Longue durée de vie
permet une utilisation économique et durable - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.