arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DRG 54-90-AS Illustration similaire

DRG 54-90-AS

Pince de préhension radiale

ID 307107

Pince de préhension radiale DRG, Taille: 54, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Angle d'ouverture: 90 °
  • Couple  à la fermeture: 15.6 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 636.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 90.0
Angle de dépassement par doigt [°] 1.5
Couple  à la fermeture [Nm] 15.6
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 2.8
Poids [kg] 0.77
Poids de pièce recommandé [kg] 1.5
Volume du cylindre par course double [cm³] 36.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.4
Temps d'ouverture [s] 0.5
Temps de fermeture avec ressort uniquement [s] 0.6
Longueur de doigt max. admissible [mm] 60.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.15
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.1
Longueur X [mm] 70.0
Largeur Y [mm] 52.4
Hauteur Z [mm] 101.5
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 1.0
Force axiale max. Fz max. [N] 180.0
L'angle d'ouverture des mors de base peut être limité.

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors. Le moment de fermeture indiqué est atteint avec un angle d'ouverture de 0°. La valeur du couple de préhension en fonction de l'angle d'ouverture est indiquée sur le diagramme suivant « Couple de préhension par angle d'ouverture ».

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Maintien de la force de préhension
toujours intégré en utilisant des ressorts et possibilité supplémentaire via clapet de maintien de pression SDV-P