GWB 34
ID 307135
Alternativní produkty:
- Úhel otevření: 90 °
- Zavírací moment: 2.11 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 176.0 |
---|---|
Úhel otevření na čelist [°] | 90.0 |
Úhel rozpětí na čelist až [°] | 2.0 |
Zavírací moment [Nm] | 2.11 |
Zavírací moment u pružiny [Nm] | 0.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.14 |
Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.3 |
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 4.5 |
Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
Doba zavření [s] | 0.3 |
Doba otevření [s] | 0.4 |
Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] | 0.35 |
Max. přípustná délka prstu [mm] | 40.0 |
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.07 |
Třída ochrany IP | 20 |
Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
Max. moment Mx [Nm] | 3.9 |
Max. moment Mz [Nm] | 0.3 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 50.0 |
Max. zatížení
Maximální přípustný přesah
Maximální přípustný přesah
Max. zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Maximální přípustný přesah
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
Spojovací ústrojí s drážkou
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Držák pro spínač přiblížení, středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní příručka s prohlášením o začlenění.