arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRG 64-60-AS-HT Podobné zobrazení

PRG 64-60-AS-HT

Radiální chapadlo

ID 39303705

Radiální chapadlo PRG, Velikost: 64, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, ve verzi pro vysoké teploty

  • Úhel otevření: 60 °
  • Zavírací moment: 42.5 Nm
  • Max. okolní teplota: 130 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 1200.0
Úhel otevření na čelist [°] 60.0
Úhel rozpětí na čelist [°] 3.0
Zavírací moment [Nm] 42.5
Zavírací moment u pružiny [Nm] 10.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.41
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.69
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 102.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.27
Doba otevření [s] 0.38
Doba zavření pouze s pružinou [s] 0.28
Max. přípustná délka prstu [mm] 125.0
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 63.37
Třída ochrany IP 20
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Délka X [mm] 64.0
Šířka Y [mm] 42.0
Výška Z [mm] 170.0
Max. moment Mx [Nm] 13.5
Max. moment Mz [Nm] 3.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 660.0
Verze pro vysoké teploty ano
*Jednotku lze spustit i bez externího upraveného škrcení v dané hodnotě max. hmotnostního momentu setrvačnosti na jednu čelist. Při vyšších hmotnostních momentech setrvačnosti je možné další škrcení.
Tato křivka platí pro verze 90°. U jiných verzí musí být křivka paralelně posunuta podle časů otevření a zavření.

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Spojovací ústrojí s drážkou

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P