arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.

ID 800822

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 81 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5 mm
  • Paso del dentado: 3.4 mm
  • Carrera del pistón: 21 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 128 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 68 kN
  • Revoluciones máx.: 4500 1/min
  • Peso: 39 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4500.0
Max. clamping force [kN] 128.0
Max. actuating force [kN] 68.0
Stroke/jaw [mm] 5.0
Tooth pitch [mm] 3.4
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Moment of inertia [kgm²] 0.36
Weight [kg] 39.0