ROTA NCML 630
Mandrin hybride avec centrage manuel de pièce
ID 1381351
Mandrin hybride, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin de centrage et mandrin magnétique à 3 mors
- Système à changement rapide de mors avec tenons-rainures multiples
- Alésage traversant fermé
- Mandrin de centrage: ROTA-S plus 2.0 160
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Double AlNiCo
- Avec cycle de démagnétisation
- Course par mors : 6.5 mm
- Force de centrage max.: 65 kN
- Forces de maintien magnétique max.: 160 N/cm²
- Plage de serrage magnétique: 180 - 630 mm
- Nombre de pôles: 12
- Nombre de canaux: 3
- Tension secteur: 400 V / 50 Hz
- Vitesse de rotation max.: 600 1/min
- Poids: 395 kg
Détails techniques
| 최대 회전 속도 [1/min] | 600.0 |
|---|---|
| 최대 센터링 힘 [kN] | 65.0 |
| 최대 자기 유지력 (magnetic holding force) [N/cm²] | 160.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 80.0 |
| 최소 마그네틱 클램핑 범위 [mm] | 180.0 |
| 최대 마그네틱 클램핑 범위 [mm] | 630.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.5 |
| 기둥 수 | 12.0 |
| 채널 수 | 3.0 |
| 주 전압 | 400 V / 50 Hz |
| 중량 [kg] | 395.0 |
Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě