arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO2

ROTA NCO2

Power lathe chucks without through-hole
Large, weight-optimized 3-jaw power chuck with improved sealing and large jaw stroke

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
  • Optimiertes Schmiersystem
    Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte
  • Größter Backenhub bei größter Backenspannkraft
    Zuverlässige und variable Spannung über Störkonturen hinweg
  • Geringe Bauhöhe
    Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit
  • Gewichtsoptimierter Gusskörper
    Verringerter Energieverbrauch und höhere Werkstückgewichte möglich
  • Modul 2 Verzahnung
    Für einfaches Rüsten und Reinigen
  • Optional mit Fliehkraftausgleich erhältlich
    Geringer Spannkraftverlust bei hohen Drehzahlen
  • Optional mit Backeneinzelverstellung erhältlich
    Werkstücke können optimal auf die Drehmitte ausgerichtet werden

Optionen und spezielle Informationen

  • Große 3-Backen Kraftspannfutter für Vertikaldrehmaschinen
    Das ROTA NCO2 vereint höchste Spannkräfte mit einem großen Backenhub. Dadurch ist es möglich große und schwere Werkstücke auch über eine Störkontur hinweg sicher zu spannen. Ein ausgeklügeltes Schmiersystem sowie eine Abdichtung an der Grundbacke sorgen für geringeren Wartungsaufwand und erhöhte Lebensdauer des Futters.
  • Das Futter ist neben der Standardvariante auch als Variante mit Fliehkraftausgleich oder mit Backeneinzelverstellung erhältlich. Dadurch kann das Futter einen noch größeren Aufgabenbereich abdecken und optimal für die individuelle Spannaufgabe ausgewählt werden. Das ROTA NCO2 eignet sich ideal für vertikale Drehanwendungen.